Déverseurs à ressort — Déverseurs
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Déverseurs à ressort — Déverseurs
Maintain upstream pressure and protect sensitive equipment from damage in a wide range of applications such as analytical or process systems, high-flow or high-sensitivity applications, laboratory systems with Swagelok back-pressure, spring-loaded regulators.
圧力レギュレーター Kシリーズ
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 50 psig (3.4 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
KBP1F0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
KBP1F0D4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | D | Afficher le produit |
KBP1G0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 250 psig (17.2 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
KBP1J0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。