text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・チューブ FZ/FNシリーズ

Swagelok®メタル・チューブ(FZ/FNシリーズ)

メタル・チューブ FZ/FNシリーズは透過を低減するため、高温の真空用途および低圧アプリケーションでの使用に適しています。

資料を請求する

FZシリーズ・メタル・チューブ

FZシリーズはFJシリーズ・ホースのステンレス鋼製コア・チューブのみで構成されています。ステンレス鋼製ブレードを必要とする圧力が生じないホース・アプリケーションで使用可能です。FZシリーズは固溶化熱処理を施しておらず、ダイナミック(動的)・アプリケーションに適しています。

FNシリーズ・メタル・チューブ

FNシリーズはFJシリーズ・ホースのゼロブレード・バージョン(固溶化熱処理)で、コンボルーティッド・メタル・チューブ(CT)・アプリケーションのオプションです。フィット・アンド・ステイ型のアセンブリーは、真空または低圧のスタティック(静的)・アプリケーションにおいて、アライメントのずれの補正と接続間のシステムの経路変更が可能です。なお、ダイナミック(動的)・アプリケーションには適していません。


FZ/FNシリーズ・チューブは、高温の真空用途または透過が望ましくない低圧アプリケーションでの使用に適しています。アセンブリーはユーザー指定となり、オプションにてチューブ・タグ、各種クリーニング、各種テストがございます。

仕様

最高使用圧力FZシリーズ:1.72 MPa
FNシリーズ:0.93 MPa
材質コア:316Lステンレス鋼
エンド・コネクション:316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ1/4~1/2 インチ
使用温度範囲–200~537°C
チューブ最大長さ1219 cm
エンド・コネクションSwagelok®チューブ・アダプター、回転可能型おす/めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接
スウェージロックのホース管理サービス担当エンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理に関する詳細を見る

スウェージロックのリソース

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。 しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。 今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。 今回は、システムの評価および予防保全計画の策定を通じて、ホースの良好な状態を維持する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:材質に関する検討事項
一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホース補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムの用途に適した補強材について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.