システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/8 po
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Acier inoxydable 316 |
洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
コネクション1 サイズ | 1/8 po |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
B-1014-1 | Laiton | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-104-1 | Laiton | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
B-10M4-1 | Laiton | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1214-1 | Laiton | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
B-12M4-1 | Laiton | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1414-1 | Laiton | 7/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-1614-1 | Laiton | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
B-1814-1 | Laiton | 1 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
B-4M4-1 | Laiton | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-604-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-6M4-1 | Laiton | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-814-1 | Laiton | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
B-8M4-1 | Laiton | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
M-204-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
M-404-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-1014-1 | Nylon | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-104-1 | Nylon | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M4-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M4-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M4-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M4-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M4-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
PFA-624-1 | PFA | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1014-1 | PTFE | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-104-1 | PTFE | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-10M4-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
T-204-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
T-4M4-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-604-1 | PTFE | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。