Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ
Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。
ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。
Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。
Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質を取り揃えています。
適切なボール・バルブまたはプラグ・バルブの選定にサポートが必要ですか?
Категории шаровых и пробковых кранов
Full-Flow Ball Valves, GB Series
Mechanically locked end screw design with versatile bodies, these full-flow ball valves achieve bidirectional flow, high flow rates, and corrosion resistance.
Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series
Provide reliable sealing across pressures up to 20 000 psig with medium-pressure double block and bleed valves that allow for double positive isolation.
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series
Compact Swagelok® CTB series trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation and provide positive shutoff in medium-pressure applications.
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series
Swagelok® FKB series medium-pressure trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff.
Multipurpose Ball Valves, SK Series
Swagelok® SK series multipurpose ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig.
Plug Valves
Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.
Spare Parts and Accessories
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
Универсальные шаровые краны, серия AFS
Используйте шаровые краны из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием в системах высокого давления с большим расходом, включая водород и КПГ. Ручные и пневматические приводы, соответствующие стандарту ISO 5211.
Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40
Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом идеально подходят для систем высокого давления. Надежные и долговечные конфигурации приводов, схемы движения потока и рукоятки.
Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60
Шаровой кран для КИП имеют 2- и 3-ходовые конфигурации, привод на четверть оборота, и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641. Поставляются с пневматическими и электрическими приводами.
ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Válvulas de bola serie GB; Presiones de servicio hasta 430 bar (6250 psig) a temperaturas de -40 a 120˚C (-40 a 248˚F); Conexiones finales mediante racores Swagelok®, roscas hembra de 3/8 a 1 pulg., y tamaños fraccionales o métricos (12 mm a 25 mm); Materiales del cuerpo resistentes a la corrosión: 316/316L, Aleación 2507, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276; API 607 opcional para aplicaciones a prueba de fuego y NACE MR0175/ISO 15156 para gases sulfurosos
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas desde −40 a 150°C (−40 a 302°F); Alto caudal en un diseño compacto; Conexiones finales desde 6 a 8 mm y desde 1/4 a 3/8 pulg.; Construcción en acero inoxidable 316
Presiones de servicio hasta 206 bar (3000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® y roscas cónicas NPT e ISO; Tamaños desde 6 a 12 mm y desde 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales de latón y acero inoxidable 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Págs. 1-2. Características: Diseño de 1/4 de vuelta y capacidad de alto caudal; ligera; material de PFA de alta pureza que incorpora pocos elementos; extraíbles, para proporcionar una alta resistencia química.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
関連資料/コラム記事
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.