매니폴드 — 2-밸브 매니폴드, 계기
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Manifolds — Two-Valve Manifolds, Instrument — 2 Valve, Ball Stem
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-V2BF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2BF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V2BFS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-V2NBM8-F8-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2BF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간