text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 산업용 압력 레귤레이터

Swagelok® 레귤레이터

산업용 압력 레귤레이터는 유체 시스템의 안전한 사용을 보장하는 데 필수입니다. Swagelok 압력 레귤레이터는 안전하고 비용 효율적인 유체 시스템 운영에 필요한 일관적이고 정확한 성능을 제공합니다. 국제적 전문가와 현장 전문 인력들과 함께, Swagelok은 핵심 애플리케이션에서 압력을 최적화하는 데 필요한 고품질 제품과 필수 지식을 모두 제공함으로써 전 세계 산업 전문업체에 신뢰성과 지원을 보장합니다.

요구 조건에 최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok 압력 레귤레이터는 산업 전문업체에 일관적이고 정확하며 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 레귤레이터는 타협 없는 품질에 대한 Swagelok의 명성을 유지할 수 있도록 엄격한 표준에 따라 설계, 제조, 조립, 테스트를 거칩니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 포트폴리오를 통해 다양한 유량에 걸쳐 압력을 효율적으로 관리하고, 유체 시스템 운영에서 안전, 신뢰성, 비용 효율성을 촉진할 수 있습니다.

Swagelok 제품 라인에는 테스트 환경의 정밀 제어용 분석 및 계장 레귤레이터(K 시리즈), 대규모 산업 애플리케이션용 프로세스 압력 레귤레이터(프로세스 레귤레이터 및 RHPS 시리즈), 청정 공정용 고순도 대유량 레귤레이터(HF 시리즈), 샘플 준비용 기화 감압 레귤레이터(KEVKSV 시리즈), 연속 가스 유동용 가스 실린더 전환 레귤레이터(KCM 시리즈), 위험 유체 보관 환경의 안전 확보용 탱크 블랭킷 레귤레이터가 포함됩니다.

산업 전문업체는 올바르지 못한 제품 선정으로 인한 압력 제어 문제에 흔히 직면합니다. Swagelok 자문가들은 부품 크기 선정, 재질 선택, 현장 문제 해결, 시스템 설계 지원 등을 도울 수 있는 기술적 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해 가압 유체 시스템의 신뢰성 높은 운영을 보장할 수 있습니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 제품군과 전문적인 지원을 통해 고객은 목표를 확실하게 달성할 수 있습니다.

레귤레이터 전문가와 상담

레귤레이터 카테고리

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

변화하는 유량 요구에 상관없이 다양한 입구 및 업스트림 압력을 제어하여 복잡한 시스템의 민감한 장비를 보호할 수 있습니다.

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

다양한 산업 애플리케이션에서 입구 압력을 정밀하게 제어하고, 일관적인 프로세스 출력 및 성능을 보장합니다.

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

신뢰성 높은 가스 제어에 필요한 수동 조절 기능, 대유량 기능, 내식성 구조의 시스템을 더 효율적으로 설계할 수 있습니다.

돔 감압 레귤레이터

돔 감압 레귤레이터

유량 또는 입구 압력 변화에 관계없이 압력 변동에 대해 정밀하고 일관적인 제어를 달성할 수 있습니다.

스프링 감압 레귤레이터

스프링 감압 레귤레이터

적절한 감압 스프링 하중 레귤레이터로 케미컬 분배, 탈이온수, 케미컬 공급 시스템 내에서 프로세스 출력을 유지할 수 있습니다. 

전기 가열 감압 레귤레이터

전기 가열 감압 레귤레이터

액체 샘플 기화 또는 가스 샘플 예열에 이상적인 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터로 정확성과 안정성을 강화할 수 있습니다.

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

Swagelok에서 최첨단 기화 감압 레귤레이터를 살펴보세요. 다양한 제품군으로 정밀한 압력 제어를 달성하세요.

가스 실린더 전환 레귤레이터

가스 실린더 전환 레귤레이터

당사의 고품질 가스 실린더 조절기 및 전환 조절기로 안전하고 효율적인 가스 공급을 보장하십시오. 신뢰할 수 있는 가스 제어 솔루션을 믿으십시오!

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

산업 공정에서 정확한 압력 제어와 안정적인 가스 관리를 위한 Swagelok 탱크 블랭킷 조절기 솔루션을 살펴보세요.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

장비사 재조립 키트를 사용하여 레귤레이터를 유지하고 가동 중단을 줄일 수 있습니다. 이 키트에는 유체 접촉 부품, 윤활제, 지침이 포함되어 있습니다.

Regulators Catalogs

Whether you need to maintain pressure downstream or upstream in an analytical or instrumentation setting (K series) or control pressure in a challenging industrial environment (RHPS series), a high-purity, high-flow application (HF series), or a system with storage tanks containing hazardous fluids (tank blanketing), we have a configuration to meet your needs. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories in the product literature provided here.

Swagelok flow curve generator for regulators

Need Help Selecting the Right Regulators?

Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.

Find the Right Regulator

Swagelok Resources Curated for You

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

flattening a regulator flow curve
How to Minimize Droop

Droop, or the decrease in outlet pressure as downstream flow increases, can be an issue for all regulators. Watch this video to discover considerations for minimizing droop in a pressure-reducing regulator.

KEV series heated regulators
Heated Regulators (KEV Series) Solution Spotlight

Discover how the reliable Swagelok® KEV Series Heated Regulator for analytic sampling systems responds to changes in operator inputs, ambient temperatures, and other operating conditions to deliver consistent, reliable performance.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

Swagelok regulators

From laboratory benches to busy manufacturing facilities and commercial fueling stations, industrial pressure regulators play a crucial role in ensuring fluids are contained and transferred under optimal pressures. If pressure cannot be properly controlled in these applications, test results may be invalidated, processes may be disrupted, equipment may be damaged, and personnel may be put at risk. You need to know the regulators in your system will consistently and accurately maintain pressure levels over extended operating lifespans—all without requiring frequent maintenance, repair, or replacement.

Swagelok pressure regulators provide the consistent, accurate, and lasting performance needed to operate fluid systems safely, reliably, and cost-effectively.

How to choose a regulator

Learn How Regulators Perform

Swagelok has advisors on fluid systems located at authorized sales and service centers around the world to provide local support in choosing between a spring-loaded, a dome-loaded, or one of the many other available regulator configurations. These advisors can also help diagnose regulator problems and customize and build fluid systems that include regulators such as a gas distribution system.

Find out more about these services as well as related training classes available from Swagelok

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.