text.skipToContent text.skipToNavigation
Металлический пробоотборный цилиндр Swagelok

Пробоотборные цилиндры Swagelok®

Компания Swagelok предлагает широкий выбор металлических пробоотборных цилиндров, соответствующих различным стандартам транспортной отрасли в сфере перевозки химических веществ. Долговечные металлические цилиндры номинального давления также позволяют не допустить высвобождения образцов при работе пробоотборной системы, и легко чистятся.

См. пробоотборные цилиндры

金属製のSwagelok®試料採取用ボンベを使用して化学物質を移送すると、製品の状態を維持し、容器を取り扱う人を保護することができます。スウェージロックでは、米国運輸省(DOT)、Transport Canada(TC)、Transportable Pressure Equipment Directive(TPED)の規格に準拠したボンベを幅広く取り揃えています。

試料採取用ボンベは、均一の肉厚、ネック内部の流路がスムーズなためクリーニングが容易、外側への広がりを抑える厚肉のエンド・コネクションを特徴としています。また、Swagelok® グラブ・サンプリング・モジュール との互換性があるため、連続的に循環するプロセス流体を安全に採取し、後で分析を行うことができます。

以下のボンベを提供しています:

  • シングル・エンド・ボンベ、ダブルエンド・ボンベ、ミニチュア・タイプ・ボンベ
  • サイズ:10~3785 cm3(1 ガロン)
  • 材質:304Lステンレス鋼、316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400
  • 最高使用圧力:34.4 MPa
  • 豊富なオプション:一体型バルブ、アウテージ・チューブ、特殊被膜など

試料採取用ボンベのメンテナンス・プログラムは、損傷や摩耗したボンベから従業員を保護する上で欠かせません。試料採取用ボンベのメンテナンスに関するFAQにつきましては、コラム記事 をご参照ください。スウェージロックのインテグレーションおよびアプリケーションの第一人者であるマット・ディクソンが、ベーパー・スペース(気化スペース)の圧縮 および安全なサンプリング方法を紹介します。

試料採取用ボンベに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Sample Cylinder Categories

Double-Ended Cylinders

Double-Ended Cylinders

Explore double-ended sample cylinders available in a range of sizes in 304L and 316L stainless steel.

Single-Ended Cylinders

Single-Ended Cylinders

Single-ended sample cylinders are durable and pressure-rated metal cylinders that prevent samples from escaping during grab sample system operation.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse carrying handles, rupture disk tees, and outage tube adapter options that support sample cylinder activities.

試料採取用ボンベのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

プロセス分析サンプリング・システム

スウェージロックのサンプリング・システム・トレーニング

効率的なサンプリング・システムを設計し、既存システムの問題点を診断して排除することで、精度と効率を高め、コストを削減する方法を学びます。業界や経験レベルに関係なく、30年以上の経験を有するベテラン講師から貴重な知識を学ぶことができます。

サンプリング・システム・トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの分析計装システム
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム
グラブ・サンプリングの基礎:プラントのコストを削減する

グラブ・サンプリング・システムを使用すると、安全かつ効率的にサンプルを採取し、化学成分のバリデーションを行うことができます。今回は、クローズド・ループ・システム(サンプルが大気に触れずに採取するシステム)の信頼性向上とプラント・コストの削減に役立つ基本情報を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング
適切なグラブ・サンプリング・システムで品質を向上する

今回は、適切なグラブ・サンプリング・システムを選定し、グラブ・サンプリングの基礎知識とベスト・プラクティスを学び、最終製品の品質を維持する方法を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム評価/アドバイス・サービス
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法

プラントのオペレーションが上手くいくかは、流体システム次第と言っても過言ではありません。リソース不足にお悩みであれば、製造をアウトソーシングするというのも有益な選択肢といえます。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.