text.skipToContent text.skipToNavigation
Этикетка и резак для шланга

Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok®

Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации.

См. запасные части и вспомогательное оборудование

Swagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шлангов. Клиенты могут быть уверены, что имеют доступ к материалам самого высокого качества, и монтаж будет выполнен безупречно.

  • Инструменты Swagelok для резки шлангов и мягких трубок можно использовать с изделиями из нейлона, полиэтилена, резины, винила или перфторалкокси (PFA) для сборки на месте
  • Инструмент для прорезания канавок позволяет выполнять качественный монтаж трубок из нейлона и полиэтилена
  • Мы также выпускаем надежные и регулируемые хомуты и этикетки для шлангов
  • Для обеспечения дополнительной защиты мы предлагаем различные кожухи, в том числе огнеупорные оболочки, термовтулки, упрочненные/спиральные оплетки, материал нержавеющая сталь 316, пружинные ограничители
  • Наша изоляция выполнена из аэрогеля с низкой теплопроводностью и рассчитана на длительное использование при температуре поверхности шланга от –60°C (–76°F) до 125°C (257°F)

Есть вопросы о шлангах и гибких трубках?

Свяжитесь с местными специалистами

Catégories de pièces détachées et d’accessoires pour flexibles et tubes souples

Colliers pour flexibles

Colliers pour flexibles

Découvrez des colliers de serrage de qualité pour les flexibles et tubes souples Swagelok. Parcourez notre gamme de pièces de rechange fiables et durables pour des raccordements sécurisés.

Coupe-flexibles

Coupe-flexibles

Trouvez des coupe-flexibles robustes pour couper des flexibles et des tubes en PFA Swagelok. Découvrez nos outils de qualité pour couper des flexibles avec efficacité et précision.

Enveloppes de flexibles

Enveloppes de flexibles

Faites votre choix parmi un grand nombre d’enveloppes de flexibles qui offrent une protection supplémentaire contre les déformations, l’abrasion, la corrosion, les températures de fluide extrêmes et les effets des rayons ultraviolets.

L’isolation des flexibles

L’isolation des flexibles

Maintenez le fluide du système à la température souhaitée dans le flexible grâce à des couches isolantes proposées en option.

Outils à rainurer

Outils à rainurer

Montez efficacement des tubes en polyéthylène ou en nylon dans vos applications avec des outils à rainurer.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.