![Absperrventil](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/flow-control-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® Dosier- und Nadelventile
Nadelventile liefern zuverlässige Durchflusskontrolle für zahlreiche Anwendungen, die verschiedene Spindelausführungen, Betätigungsart, Werkstoffe und Endanschlüsse mit integriertem Ventilhals oder Ventilhalsmutter. Dosierventile, die Feineinstellungen zur genauen Kontrolle des Systemdurchflusses in Gering-, Mittel- oder Hochflussanwendungen möglich machen..
Kategorien
![Dosierventile, Serien S, M und 31 Dosierventile, Serien S, M und 31](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4MG-VCR.jpg?impolicy=product)
Dosierventile, Serien S, M und 31
Explore Swagelok metering valves, available in straight and angle patterns, 316 SS and brass, and with a variety of and connections and handle styles.
![Ersatzteile und Zubehör Ersatzteile und Zubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/T-9K-3N.jpg?impolicy=product)
Ersatzteile und Zubehör
Find a variety of replacement parts and accessories for needle valves and metering valves—valve locks, rupture discs, handle kits—and more.
![Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945 Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-410-FP.jpg?impolicy=product)
Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.
![Kipphebelventile Kipphebelventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-1GS4.jpg?impolicy=product)
Kipphebelventile
Explore compact toggle valves, available in stainless steel and brass, manual and pneumatically actuated models, and straight and angle body patterns.
![Kompakte Manometerventile Kompakte Manometerventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/compact-gauge-valves-400x400.jpg?impolicy=product)
Kompakte Manometerventile
Das kompakte Manometerventil von Swagelok bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum.![Nadelausblasventil, Serie 6DB Nadelausblasventil, Serie 6DB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6DBS6.jpg?impolicy=product)
Nadelausblasventil, Serie 6DB
Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.
![Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN) Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6NBS6.jpg?impolicy=product)
Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)
Severe-service union-bonnet needle valves feature SS stem threads to enhance cycle life and a packing bolt designed to permit adjustments in the open position.
![Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10 Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8GUF8.jpg?impolicy=product)
Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10
For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.
![Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 D und 4RP Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 D und 4RP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-1RS4.jpg?impolicy=product)
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 D und 4RP
Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.
![Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P) Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-5PDGM8-F8.jpg?impolicy=product)
Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P)
Swagelok rising plug valves offer a nonrotating stem tip that creates a positive seal and a straight-through orifice for maximum flow and easy cleaning.
Dosier- und Nadelventile—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Modelle mit Handbetätigung und pneumatischem Steuerkopf; Ventilkörper in gerader, Winkel- und Kreuzausführung; Ventilkörper aus Edelstahl 316 oder Messing
Edelstahlkonstruktion ; Spindel mit nichtdrehender Kugelspitze in Metallsitzausführung oder mit Kegelspitze in Weichsitzausführung ; Durchstoßbar (Weichsitzausführung)
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich von –53 bis 232°C (-65 bis 450°F) mit Packung aus PTFE, bis 648°C (1200°F) mit Packung aus Grafoil®; Werkstoffe Edelstahl 316, Alloy 400, 20, 600, C-276 und Titan
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Hochreiner PFA-Werkstoff; Druckraten bis 12,4 bar (180 psig); Temperaturen bis 148°C (300°F); 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll Swagelok® PFA Rohrverschraubungen
Durchstoßbarer, gerader Durchgang für hohe Durchflussrate; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Packung unterhalb des Gewindes; Sitz und Spindelspitze austauschbar
Das kompakte Manometerabsperrventil von Swagelok® bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.
Federbelastetes Packungssystem; Kompakte Bauweise; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F)
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Durchflusskoeffizient (Cv) zwischen 0,004 und 0,16 für gerade Ausführung; Nieder- und Hochdruckbetrieb; Mikrometerköpfe für reproduzierbare Einstellung lieferbar; Werkstoffe: Edelstahl 316 und Messing
Werkstoff Edelstahl 316; Sichere Ventilhalskonstruktion; Grafoil®-Packung für hohe Temperaturbeständigkeit
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturbereich bis 232 °C (450°F) mit PEEK-Spindelspitze; Werkstoffe: Edelstahl, Messing und Alloy 400
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
![Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
![Block valves in an industrial fluid system](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
![Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.
![Needle and metering valves](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/needle-metering-valves-640x440.jpg)
Needle and Metering Valves
Needle Valves
Needle valves provide reliable and consistent flow control, are offered in a variety of stem designs, materials, sizes, and end connections, and have been engineered to withstand corrosive and extreme conditions. General utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4 and pressure ratings up to 45000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.
Metering Valves
Metering valves deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications, are suitable for low- and high-pressure situations, provide fine adjustments for precision applications with flow coefficients from 0.004 to 0.16 for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.