text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok DE Series Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems

Swagelok® Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems

DE series springless diaphragm valves for modular gas systems are easy to install, provide a visual indication of flow direction, and have a seat design that improves thermal stability.

Request More Information

Swagelok DE Series springless diaphragm valves are engineered to ensure easy installation, reliable performance, and superior purity in modular ultrahigh-purity gas delivery systems.

Key Features:

  • Valve body is made from 316L VIM-VAR stainless steel, ensuring high corrosion resistance and maintaining ultrahigh-purity standards
  • Designed for seamless integration into with 1.125 in. C-seal or W-seal modular gas systems
  • Fully contained PFA seat enhances purity by preventing contamination and offers improved thermal stability in critical applications
  • Available in both two-port and three-port configurations to meet various system requirements
  • Pneumatic and manual actuation options are available, offering flexibility in operation while maintaining a compact footprint
  • The actuator is fixed in orientation relative to the valve body, ensuring consistent installation and minimizing the potential for alignment errors
  • Corner chamfers on the valve body’s outlet side provide a clear visual indication of the flow direction, aiding in installation and system setup

Specifications

Working Pressure Vacuum to 125 psig (8.6 bar)
Burst Pressure >3200 psig (220 bar)
Actuation Pressure Normally Closed: 60 to 120 psig (4.1 to 8.2 bar)
Normally Open and Normally Closed with Manual Integral Lockout Override: 60 to 90 psig (4.1 to 6.2 bar)
Temperature 14° to 150°F (–10° to 65°C)
Flow Coefficient 0.3
Body Materials 316L VIM-VAR stainless steel
Diaphragm Material Cobalt-based superalloy
End Connections Type: 1.125 in. modular surface mount (MSM)
Configurations: 2-port and 3-port

Learn More About DE Series Valves

Catalogues des vannes à membrane sans ressort

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.