Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté (série DRP) Swagelok®
Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté série DRP de Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac.
Demander des renseignements complémentairesDans les vannes série DRP Swagelok®, les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE pour mieux résister aux produits chimiques. Un passage d’écoulement breveté limite la rétention des fluides, ce qui permet de purger rapidement les fluides du process et réduit les risques de contamination. La vanne est également conçue pour limiter la contrainte visqueuse afin d’empêcher que des suspensions ne s’agglomèrent, améliorant ainsi le rendement du process.
La membrane en PTFE modifié est optimisée de manière à durer longtemps et sa forme brevetée réduit les contraintes pendant l’exploitation. Le bord renforcé de la membrane obture la cavité de la vanne, ce qui empêche la contamination du fluide du process et limite la déformation du siège.
Les vannes à membrane de la série DRP sont disponibles avec un actionnement pneumatique ou manuel et des options – débit et bipasse réglables – pour un contrôle précis. Conformes à la norme SEMI F57-0301, elles sont parfaites pour des applications de très haute pureté comme le procédé de planarisation chimico-mécanique (CMP), les systèmes de production d’eau déionisée ou les systèmes de distribution de produits chimiques en vrac.
Caractéristiques techniques
| Pression nominale | Jusqu’à 6,8 bar (100 psig) |
| Température du fluide | 23° à 100°C (73° à 212°F) |
| Coefficient de débit | Jusqu’à 10,2 |
| Matériau du corps et de la membrane | PTFE modifié |
| Raccordements d’extrémité | Type : Évasé à filetage fin et Nippon Pillar Super 300® standard Taille : 6 mm à 25 mm et 1/4 po à 1 1/4 po Configuration : fermeture manuelle ou pneumatique, deux ou trois voies ; modèles à débit et bipasse réglables |
Vous souhaitez optimiser votre système fluide très haute pureté avec la vanne série DRP ?
Catalogues des vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。