text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия fv

Swagelok® Металлический шланг с вакуумной изоляцией (серия FV)

Шланги данной серии обеспечивает превосходную теплоизоляцию от экстремальных температур.

Запросить дополнительную информацию

Шланг с вакуумной изоляцией (серия FV) предусматривает два уровня теплоизоляционных характеристик в одном компактном корпусе. Вакуумный слой обеспечивает превосходную теплоизоляцию для экстремальных температур среды. Кроме того, технология изготовления не требует наличия вакуумного отверстия, что устраняет основной источник ухудшения качества вакуума. Дополнительные функции и преимущества, доступные при запуске нового продукта, включают следующее:

  • Вакуумную изоляцию можно дополнить многослойной для решения проблем теплообмена излучением
  • Полностью отожженное состояние материалов облегчает прокладку шлангов благодаря улучшенным возможностям формовки
  • Соприкасающиеся со средой поверхности из нержавеющей стали 316L подходят для жидкостей и газообразных сред
  • Материал пайки соответствует требованиям AMS 4777 (никелевый сплав)
  • Цветные полиолефиновые муфты помогают выполнять цветовую кодировку технологических линий

Технические характеристики

МатериалыЦентральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: оплетка из нерж. стали 304L
Торцевые соединения: нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/2 до 1 дюйма
Рабочее давлениеОт 0 до 600 psig (41 бар ман)
Диапазон температурОт –253 до 537 °C (от –425 до 1000 °F)
Торцевые соединениятрубные обрезанные концы из отожженного металла

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mit Hilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und einen vorbeugenden Wartungsplan erarbeiten, um die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche zu gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Die Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.