VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 18 mm)
- Butt weld, socket weld
- 316, 316L, or 316L VAR stainless steel, Alloy C-22
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 8500 psig (585 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands — ショート・グランド
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 12 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-4-VCR-3AS 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VARステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 6 mm チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 HC22-4-VCR-3S-4TB2 合金C-22 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-4-VCR-3-.75LG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 8 mm チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-4-VCR-3-.50LG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VARステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VARステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 10 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-8-VCR-3AS 316Lステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接
Product Availability by Store Location
Hours