text.skipToContent text.skipToNavigation
다양한 크기와 연결구로 제공되는 Swagelok 호스

Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙

Swagelok은 다각적인 액체 및 기체 운반 요구를 충족할 수 있도록 다양한 코어 재질, 보강재 스타일, 연결구, 단열 옵션을 포함하여 광범위한 범용 및 고순도 호스의 선택권을 제공합니다.

호스 | 유체를 운반하는 다층 연성 도관
플렉시블 튜빙 | 유체를 운반하는 단층 연성 도관

호스 및 플렉시블 튜빙 보기

Swagelok은 광범위한 종류의 호스를 공급하므로 한 공급업체에서 다양한 고품질 호스를 조달할 수 있습니다. Swagelok은 모든 벌크 호스 디자인을 보유하고 있으며, 이는 모두 극한의 애플리케이션에서도 강력한 성능을 제공할 수 있도록 정확히 Swagelok 사양에 따라 제조됩니다. 팀원의 안전, 장비의 온라인 상태, 운영 수익성을 유지할 수 있는 구성과 유연성을 제공하는 압력 등급과 재질의 제품을 선택할 수 있습니다.

호스는 메탈, PTFE, 열가소성 수지, 고무 재질로 공급 가능합니다. 공칭 호스 크기는 1/8~2인치이며, 광범위한 인치 및 미터 규겨 연결구와 맞춤형 길이 옵션을 선택할 수 있습니다.

또한, 애플리케이션에 최적의 호스를 선택하고, 호스 문제를 해결하며, 적절하게 호스를 관리하여 유체 시스템 성능을 극대화하는 방법을 가르쳐줄 Swagelok 공인 호스 자문가가 전 세계에 수백 명이 있습니다.

호스 자문가에게 문의

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

광범위한 인치나사(fractional) 및 미터나사(metric) 연결구를 포함하여 1/8~2인치의 호스 규격으로, Swagelok은 금속, PTFE, 열가소성 수지, 고무 코어 튜브 재질의 호스를 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, ECE R110 인증 및 호스 태그와 같은 옵션을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.