ベローズ・シール・バルブ — メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ — ストレート型
카탈로그
ベローズ・シール・バルブ — メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ — ストレート型
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。
流量調節用ベローズ・シール・バルブ BMシリーズ
マイクロメーター・ハンドルにより、繰り返し正確な流量の設定が可能/最高使用圧力:4.82 MPa/最高使用温度:482℃/材質:316ステンレス鋼
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4BMG | 제품 보기 | |
SS-4BMG-TW | 제품 보기 | |
SS-4BMG-VCR | 제품 보기 | |
SS-4BMRG | 제품 보기 | |
SS-4BMRG-TW | 제품 보기 | |
SS-4BMRG-VCR | 제품 보기 | |
SS-4BMRW-VCR | 제품 보기 | |
SS-4BMW | 제품 보기 | |
SS-4BMW-VCR | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.