Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-5-HC-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-10-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-201 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。