Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 インチ | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 インチ、20 mm、22 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1610 | - | 1 インチ、25 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-200 | - | 1/8 インチ、2 mm、3 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-400 | - | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-468 | - | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-500 | - | 5/16 インチ、8 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| MS-IG-612M | - | 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-810 | - | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。