text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-400-NFSET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-600-NFSET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-810-NFSET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-100-NFSET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M0-NFSET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-NFSET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-NFSET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-NFSET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-NFSET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-NFSET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-NFSET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-NFSET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。