text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-100-SET 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-10M0-SET 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-200-SET 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-300-SET 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-400-SET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-600-SET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-6M0-SET 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-810-SET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-400-SET 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-200-SET ナイロン 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-400-SET ナイロン 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-600-SET ナイロン 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-810-SET ナイロン 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-100-SET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-10M0-SET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-12M0-SET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-200-SET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-300-SET 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-400-SET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-500-SET 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-SET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-SET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-SET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-SET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-100-SET PTFE 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-200-SET PTFE 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-400-SET PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
T-600-SET PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
T-810-SET PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.