レギュレーター — スペアー・パーツ/アクセサリー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
スペアー・パーツ/アクセサリー — KPRシリーズ 修理キット担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A - 9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1D00412A0-KIT - 25 psig (1.7 bar) 0-10 psig(0.68 bar)および 0-25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間