안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
SWAK® 혐기성 나사 밀폐제
광범위한 애플리케이션에서 다양한 케미칼을 위해 제조된 종합 제품군을 구비한 스웨즈락 파이프 나사 밀폐제로 연결구를 밀폐하십시오.
Detectores de fugas Lubricantes y Sellantes
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
사양
속성 | 값 |
---|---|
용기 크기 | 50cm³ |
온도 범위 | –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) |
eClass (4.1) | 23071402 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 23079002 |
eClass (6.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
용기 크기
|
온도 범위
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
튜브 벽 게이지
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 cm³ | –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) | - | - | - | 제품 보기 |
MS-PTS-6 | 6 cm³ | –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.