|
스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 39.0Cv, 1인치 수나사 NPT
Part #: SS-QF16-B-16PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
KörperErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 39.0Cv, 1인치 수나사 NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Körper
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Specifications
SS-QF16-B-16PM — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 39.0Cv, 1인치 수나사 NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Нержавеющая сталь 316 |
| Reinigungsverfahren | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 дюйм |
| Typ Verbindung 1 | Наруж. резьба NPT |
| Maximaler Cv | 26,0 — при соединении со штоком |
| Schmierstoff | Смазка Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | фторуглерод FKM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C |
| Serie | QF16 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| B-QF4-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| B-QF4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-QF8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF12-B-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF12-B-12PF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF12-B-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-QF16-B-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF16-B-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4MS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8FS | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8MS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.