text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • 製品カタログ
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • プッシュ・オン式ツール ユーザー・マニュアル

    内容物/プッシュ・オン式ツールの構成部品/準備/エンド・コネクションのホースへの挿入

  • 鍛造製ニードル・バルブ F10シリーズ

    ■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ ボディ型式:ストレート型、アングル型、傾斜型/■ 最高使用温度: 204℃(PTFE製パッキンの場合)、454℃(グラファイト製パッキンの場合)/■ ボディ材質:F316/F316Lステンレス鋼(鍛造製)

  • ソレノイド・バルブ

    ■ インジケーター・ライト/■ サージ電圧抑制器/■ 手動オーバーライド・ボタンにより、操作性向上を実現/■ ケーブル(長さ:61 cm、プラグイン・コネクター付き)/■ 操作電圧:交流(AC)または直流(DC)電源/■ 消費電力が低い/■ ねじアダプターを使用してSwagelokベローズ・シール・バルブまたはダイヤフラム・バルブに直接取り付けることが可能/■ 軽量でコンパクトなデザイン/■ ユニファイ10-32/M5×0.8めねじ(全ポート)

  • 分岐用ブロック・バルブ D60シリーズ

    (一体型分岐用ブロック・バルブ)■ 個々のコンポーネントを組み合わせてアセンブリーを作る必要がありません/■ ろう付けしたアセンブリーに比べて強固な一体型で、システム構造の強度が向上/■ たまり部分を低減/■ さまざまなシステム・レイアウトに対応(メイン・ライン・チューブ)■ サイズが豊富で、一般的なヘッダーに対応/■ バルブ内の流体の流れがストレートなため、流れが制限されません/■ バルブを分解することなく、ヘッダーに直接溶接が可能(ブランチ・コネクションがSwagelok® チューブ継手)■ システムを停止することなく漏れのないシールを形成し、ろう付け接続の場合に必要な事前組み立てなどのコ...

  • ステンレス鋼製チューブラー継手 超高純度用

    ■ 外径サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ ミリ・サイズ・タイプもございます(ご要望により)/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ 多種多様な形状[コアキシャル型(二重配管用)もございます]/■ 材質タイプおよびヒート・コードを刻印

  • 分岐マニホールド J6シリーズ

    ■ 押し出しステンレス鋼製の一体型ボディ/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ コンパクトで汎用性に優れたガス/液体用マニホールド/■ 従来の分岐マニホールドに比べ、漏れの可能性がある接続部分を削減/■ 4~18個のニードル・バルブに対応/■ 取り付け用穴がマニホールドを貫通しているため、ボディをしっかりと固定でき、配管システムに対する応力を軽減

  • スチーム・トラップ・テスト・ステーション ユニバーサル・マウント付き TVAシリーズ

    ■ 目視によるスチーム・トラップの作動状況の迅速な確認が可能/■ スチーム・トラップ用ユニバーサル・マウント付き/■ 最高使用条件:1.72 MPa(213℃にて)/■ 材質:316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼/■ ユニバーサル・マウント単品(テスト・バルブなし)でもご注文いただけます/■ 最高使用条件:4.13 MPa(400℃にて)

  • スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(1.125 インチ集積サイズ) DPシリーズ

    ■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式

  • チューブ・カッティング・ツール TC72シリーズ

    ■ 使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~4 1/2 インチ、6~120 mm/■ 使用可能なチューブ肉厚:3 mmまで/■ 持ち運びに便利/■ レーザー・ポインター内蔵で、切断部の位置決めが容易/■ 切断深さやチューブ外径サイズを変更する際でも、工具は不要/■ CEマーク表示/■ UKCA マーク表示

  • デジタル式バルブ・コントロール・モジュール VCM シリーズ

    ■ ネットワーク制御されたパイロット・バルブ(最大6個)/■ LED インジケーターによりバルブの状態を表示/■ ねじエンド・コネクション(一次側/二次側/排気側)/■ Swagelok® モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)・システム/MPC非対応システムいずれとも統合が容易/■ ネットワーク・インターフェース:DeviceNet™/■ 保護クラス:IP64

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.