Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-WVCR-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-WVCR-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-WVCR-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-WVCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ SS-4-WVCR-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder — ティー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4-WVCR-T-FFF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FFFP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-8-WVCR-T-FFF 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FMF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FFM 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder — 90°エルボー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4-WVCR-9-DF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-9-FM 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-8-WVCR-9-DF 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder — クロス
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4-WVCR-CS-FFFF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas