The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
316Lステンレス鋼製 チューブ突き合わせ溶接ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:3/4 インチ
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Tees
Achieve strength and reliability for making permanent connections with Swagelok ultrahigh-purity, specially cleaned, and industrial weld fittings in a range of alloys.
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Acero inoxidable 316L |
Reinigungsverfahren | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 3/4 pulg. |
Typ Verbindung 1 | Soldadura de tubo a tope |
Größe Verbindung 2 | 3/4 pulg. |
Typ Verbindung 2 | Soldadura de tubo a tope |
Größe Verbindung 3 | 3/4 pulg. |
Typ Verbindung 3 | Soldadura de tubo a tope |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020506 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142600 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
UNSPSC (15.1) | 40183100 |
UNSPSC (17.1001) | 40183100 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | Produkt anzeigen |
316L-12MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
316L-4-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | Produkt anzeigen |
316L-4TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
316L-4TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
316L-6MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
316L-6TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
316L-8-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | Produkt anzeigen |
316L-8TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
316L-8TB7-3-8-4 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
316L-8TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。