Systèmes modulaires miniatures Swagelok®
Augmentez l’efficacité et réduisez l’encombrement avec les systèmes modulaires analytiques miniatures Swagelok. Ces composants et systèmes de plateforme modulaire permettent d’accélérer la conception et l’assemblage d’un système, et donnent des résultats d’une grande fiabilité.
Prendre contact avec un spécialiste localLes systèmes modulaires miniatures Swagelok sont conçus pour pouvoir réaliser des systèmes compacts d’échantillonnage et d’analyse, qui permettent d’effectuer des analyses en temps réel sur la ligne de process. Bénéficiant de l’expertise de Swagelok, ces systèmes permettent de réduire le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la maintenance. Le logiciel de configuration inclus simplifie la conception et l’assemblage du système fluide grâce à une grille d’implantation des composants informatisée.
Les assemblages MPC offrent des performances d’une grande fiabilité et conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 dans une interface compacte. Les composants pour montage en surface Swagelok satisfont les mêmes normes rigoureuses que des composants classiques pour systèmes fluides. Des joints toriques assurent l’étanchéité entre les composants montés en surface et les composants d’écoulement des substrats et des manifolds afin d’assurer une distribution efficace des fluides.
S’inscrire à une formation sur les systèmes d’échantillonnage
Caractéristiques techniques
Sélecteur d’échantillonnage (série SSV) |
|
Assemblages pour sélection d’échantillonnage, commutation et arrêt (séries TT2 et T2) | Un système polyvalent grâce à des raccords pour tubes Swagelok de diamètres 1/16, 1/8 et 1/4 po et 3 mm et à des raccordements d’extrémité taraudés NPT de diamètre 1/8 po |
Composants pour plates-formes modulaires (MPC) | Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po) |
Catalogues des systèmes modulaires miniatures
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.