text.skipToContent text.skipToNavigation
déverseurs à dôme

Déverseurs à dôme pour process Swagelok®

En limitant le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie, les régulateurs de pression à dôme produisent des pressions de sortie très stables, quelles que soient les variations de la pression d’entrée ou du débit.

Obtenir de l’aide concernant les régulateurs de pression pour process

Les déverseurs pour process sont adaptés à de nombreuses applications industrielles permettant un contrôle manuel ou distant du régulateur. Les régulateurs pour process à dôme excellent à maintenir des pressions de sortie constantes, même en présence de fluctuations de la pression d’entrée ou de variations du débit. Cette stabilité est obtenue grâce à un mécanisme de régulation sans ressort qui fait intervenir un dôme pressurisé.

Ces régulateurs polyvalents peuvent être personnalisés avec diverses fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques d’une application :

  • Multiples raccordements pour manomètres
  • Régulateurs pilotes
  • Systèmes de rétroalimentation externe
  • Procédés de nettoyage spéciaux

Pour obtenir un système plus automatisé, il est possible d’associer les régulateurs à dôme à des vannes pilotes électroniques. Une telle configuration limite les réglages manuels et permet de réagir rapidement aux conditions changeantes du système.

Lorsque vous choisissez des régulateurs de pression, interrogez les fournisseurs sur les méthodes qu’ils utilisent pour vérifier les performances des produits. Des régulateurs qui passent avec succès des tests rigoureux auront plus de chances de résister dans la durée à des conditions difficiles sur le terrain. La précision dans la conception du régulateur et la rigueur des essais menés en laboratoire peuvent décider de votre réussite ou de votre échec.

Parler avec un spécialiste des régulateurs de pression

Catalogues des déverseurs à dôme pour process

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.