Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 3/4 po x filetage NPT mâle 3/4 po |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
グランドSwagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
グランド
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
仕様
SS-12-WVCO-1-12 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 3/4 po x filetage NPT mâle 3/4 po
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 3/4 インチ |
コネクション1 タイプ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド |
コネクション2 サイズ | 3/4 インチ |
コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 製品を見る |
316L-8-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 製品を見る |
SS-12-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 製品を見る |
SS-12-WVCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-16-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | 製品を見る |
SS-2-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 製品を見る |
SS-4-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 製品を見る |
SS-4-VCO-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | 製品を見る |
SS-4-VCO-3-4TA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 製品を見る |
SS-4-WVCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-4-WVCO-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
SS-4-WVCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-4-WVCO-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 製品を見る |
SS-4-WVCO-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
SS-6-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 製品を見る |
SS-8-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 製品を見る |
SS-8-VCO-3-6TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 製品を見る |
SS-8-VCO-3-8MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Male 용접 | 製品を見る |
SS-8-VCO-3-8TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 製品を見る |
SS-8-WVCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-8-WVCO-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-8-WVCO-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-8-WVCO-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 製品を見る |
SS-8-WVCO-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.