Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité
Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité disponibles :
- Liquides détecteurs de fuites Snoop®
- Lubrifiants pour filetages Goop™
- SWAK™, ruban de PTFE et produits d’étanchéité pour filetages sans PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE 테이프
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — SWAK™ 혐기성 나사 밀폐제
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires