text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Port Connectors — Straights

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Tube Fittings and Adapters — Port Connectors — Straights

Straight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-1211-PC-8 황동 3/4인치 포트코넥터 1/2인치 포트코넥터 제품 보기
B-401-PC 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 포트코넥터 제품 보기
B-601-PC 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 포트코넥터 제품 보기
B-811-PC 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 제품 보기
B-811-PC-6 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 제품 보기
M-401-PC 합금 400/R-405 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 포트코넥터 제품 보기
M-811-PC 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 제품 보기
S-811-PC 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 제품 보기
SS-1011-PC 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ ポート・コネクター 제품 보기
SS-101-PC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/16 インチ ポート・コネクター 제품 보기
SS-10M1-PC 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 10 mm ポート・コネクター 제품 보기
SS-10M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 제품 보기
SS-10M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター 제품 보기
SS-1211-PC 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター 제품 보기
SS-1211-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター 제품 보기
SS-12M1-PC 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm ポート・コネクター 제품 보기
SS-12M1-PC-10M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 10 mm ポート・コネクター 제품 보기
SS-12M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 제품 보기
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector 제품 보기
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 제품 보기
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 제품 보기
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 제품 보기
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector 제품 보기
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector 제품 보기
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector 제품 보기
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector 제품 보기
SS-201-PC 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Port Connector 제품 보기
SS-201-PC-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector 제품 보기
SS-20M1-PC 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Adapter 20 mm Port Connector 제품 보기
SS-2400-PC 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Port Connector 제품 보기
SS-25M1-PC 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Adapter 25 mm Port Connector 제품 보기
SS-3M1-PC 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Adapter 3 mm Port Connector 제품 보기
SS-401-PC 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 제품 보기
SS-401-PC-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector 제품 보기
SS-401-PC-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector 제품 보기
SS-401-PC-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 6 mm Port Connector 제품 보기
SS-401-PCBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Port Connector 제품 보기
SS-501-PC 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16 in. Port Connector 제품 보기
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector 제품 보기
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector 제품 보기
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector 제품 보기
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector 제품 보기
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector 제품 보기
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 제품 보기
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 제품 보기
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 제품 보기
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector 제품 보기
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.