カタログ
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — ストレート型
コーン&スレッド(C&T)エンド・コネクションは、中圧/高圧下で信頼性の高い性能を発揮します。すべての圧力接続部にはウィープ・ホールが標準で付いており、適切に接続されていることを確認することができます。
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 고압 Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-44M-A-200 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-44M-A-400 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-44M-A-441 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/4인치 | 콘 튜브 스터브 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。