text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг с конусом и резьбой

Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)

Конусно-резьбовые фитинги Swagelok® серии IPT выполнены из различных сплавов для обеспечения надежной работы в различных средах конечного использования и в условиях среднего и высокого давления вплоть до 60 000 psig (4134 бар).

Смотреть фитинги с конусом и резьбой

Соединения с конусом и резьбой (C&T) давно зарекомендовали себя в условиях среднего и высокого давления. Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT выпускаются из нержавеющей стали 316, сплава 625 и сплава 2507, имеют размеры от 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма. Фитинги допускается использовать при температурах до 700°F (371°C).

Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT соответствуют требованиям NACE MR0175/ISO 15156, а также выполняют функцию противовибрационных соединений. На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для удобной проверки их состояния. Фитинги, переходники и соединительные муфты среднего и высокого давления с внутренней резьбой и конусом комплектуются втулками и манжетами, если не указано иное.

Требуется дополнительная информация о конусно-резьбовых фитингах?

Свяжитесь с местными специалистами

锥面和螺纹接头类别

接管和套环

接管和套环

用套环和接管螺母固定卡套管,使其与接头的锥形表面形成密封。

穿板

穿板

使用穿板接头通过隔板实现元件之间的中压或高压连接。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

使用卡套管帽或端口堵塞对系统进行完全加压。

转换接头

转换接头

锥面螺纹 (C&T) 转换接头可确保可靠的中压和高压连接性能。

连接

连接

用连接接头将两根公称管或卡套管连接起来,或者用承插套筒将短公称管或短卡套管的一端或两端连接起来。

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

在要求苛刻的应用中,使用高压锥面卡套接头可承受高压、振动和冲击,而不会发生泄漏。

Каталоги фитингов с конусом и резьбой

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Найдите правильный фитинг для вашей системы

Проведите сравнительный анализ, демонстрирующий, как трубные фитинги Swagelok® серии FK позволяют значительно сократить время монтажа по сравнению с конусно-резьбовыми фитингами, и узнайте, как они защищают от мелких дефектов, которые могут привести к серьезной переделке.

Сравнение фитингов

Ресурсы Swagelok специально для вас

水素用途に適した継手の構造
水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

水素輸送には、最適なコンポーネント選定が欠かせません
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。

Swagelokチューブ継手 FKシリーズを取り付ける海洋石油のオペレーター
導入事例:海洋石油のオペレーター

海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.