Catalogs
Manifolds — Three-Valve Manifolds, Instrument — 3 Valve, Ball Stem
Provide fewer potential leak points while still meeting your liquid level or differential pressure application needs with the compact design of Swagelok manifolds which contain 2, 3 or 5 valves in a single body.
계장용 매니폴드 시스템 계장용 직접 장착형, 원거리 장착형 매니폴드 및 모듈식 시스템
계장용, 직접 장착형, 원거리 장착형 매니폴드 및 모듈식 시스템 , V, VB 및 VL 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 계장용 매니폴드, VE 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 직접 장착형 매니폴드, 2-밸브 원거리 장착형 매니폴드, Mod 85 모듈식 계장용 시스템
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-V3NBF8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-V3NBF8-FL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 계기 연결 | 플랜지 | View Product |
SS-V3NBF8-FL-G | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 계기 연결 | 플랜지 | View Product |
SS-V3NBF8-G | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-V3NBFL | 316 스테인리스강 | 계기 연결 | 플랜지 | 계기 연결 | 플랜지 | View Product |
SS-V3NBM8-F8-11421 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。