Flanschadapter — Stutzen mit losen Flanschen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 Zoll (10 mm)
- gerade Verschraubungen
- Edelstahl 316
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Flanschadapter — Stutzen mit losen Flanschen — 직선형
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-10M0-1-0005 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 랩 조인트 스터브 SS-600-1-0151 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 랩 조인트 스터브
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間