페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기
이 사양에 사용 가능한 페럴 장착기:
- 1/4~5/8인치(6~16 mm) 튜브 외경
- 1/8~1인치 연결구 크기
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - - - - MS-ST-10M0GA - - - - MS-ST-12M0GA - - - - MS-ST-16M0GA - - - - MS-ST-400GA - - - - MS-ST-600GA - - - - MS-ST-6M0GA - - - - MS-ST-810GA - - - - MS-ST-8M0GA - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires