text.skipToContent text.skipToNavigation
Vorkonstruierte Untersysteme für analytische Anwendungen

Analytische Untersysteme (PrESS) von Swagelok®

Die vorkonstruierten Untersysteme (PrESS) für analytische Anwendungen von Swagelok werden von Fluidsystemspezialisten für eine kompakte, genaue und praktische Verwendung entwickelt und montiert.

Kontakt mit einem unserer Experten aufnehmen

Vorkonstruierte und komplett montierte Fluidentnahme- und Steuerungssysteme sorgen für effiziente und beständige Betriebsabläufe. Durch den Einsatz der vorkonstruierten Untersysteme (PrESS) von Swagelok profitieren Sie von Fluidentnahme- und Steuerungssystemen einschließlich umfassender Dokumentationsfunktion und müssen sich nicht um den Erwerb und die Montage mehrerer Teile kümmern.

Diese bewährten Untersysteme können in allen Betrieben und Einrichtungen zum Einsatz kommen, in denen Flüssigkeiten und Gase verarbeitet werden. Sie minimieren die Grundfläche des Systems, vereinfachen das Systemdesign und sorgen für repräsentative Proben und genaue analytische Ergebnisse.

Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok

분석 서브시스템(PrESS) 카테고리

샘플 프로브 모듈

샘플 프로브 모듈

온라인 프로세스 분석기용으로 사전 제작된 샘플 프로브 모듈로 향상된 안전성, 샘플 순도, 적시성을 제공합니다. 

유체 분배 헤더

유체 분배 헤더

분배 또는 수집 매니폴드로 사용되는 유체 분배 헤더(FDH)는 가스 및 액체 애플리케이션에서 향상된 신뢰성을 제공합니다.

캘리브레이션 & 전환 모듈

캘리브레이션 & 전환 모듈

스트림 교차 오염 또는 데그레그의 발생 가능성을 줄이는 동시에 일관적인 공급 시간으로 정확한 프로세스 스트림 샘플링을 보장할 수 있습니다.

패스트 루프 모듈

패스트 루프 모듈

탭에서 분석기까지 긴 이송 라인과 대유량을 처리할 수 있도록 설계된 Swagelok 패스트 루프 모듈(FLM)로 시간 지연을 줄일 수 있습니다.

필드 스테이션 모듈

필드 스테이션 모듈

최적의 샘플링 조건을 제공하도록 설계된 Swagelok® 필드 스테이션 모듈은 가스 샘플링 애플리케이션에 적합한 빠른 차단과 손쉬운 설치 기능을 제공합니다.

Analytische Untersysteme—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Auslegungs- und Montageservices von Swagelok

Individuelle Lösungen für alle Branchen

Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne

Ressourcenzentrum

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.