text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지

Swagelok® 압력 게이지

다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다.

압력 게이지 정보 요청

Swagelok® 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 일반 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 환경을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식, 구성으로 공급 가능한 모든 Swagelok 측정 게이지는 신뢰성 높은 성능을 제공할 수 있도록 출고 시 캘리브레이션되며 압력 테스트를 거칩니다.

Swagelok 압력 게이지 옵션:

  • Swagelok® PGI 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지, 비충전 또는 액체 충전 모델로 공급 가능
  • Swagelok® PBG 시리즈 압력 게이지, 판넬 설치용으로 특별히 설계됨
  • Swagelok® PGU 시리즈 초고순도 및 Swagelok® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지
  • Swagelok® PGN 시리즈 범용 압력 게이지, ECE R110 인증

시스템 평가로 시작하기

압력 게이지 카테고리

압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈

압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈

압축 천연 가스(CNG) 차량용 ECE R110 인증 게이지로 정확한 압력을 판독할 수 있습니다. 

압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용

압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용

부르동(Bourdon) 튜브가 있는 초고순도 클린 드라이 에어 압력 게이지로 시스템 양압과 진공을 모니터링할 수 있습니다. 

프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈

프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈

산업 애플리케이션에서 진공에서 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100mpa의 양압까지 모니터링하여 정확한 압력 측정을 제공합니다.

압력 게이지 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.