text.skipToContent text.skipToNavigation
Регуляторы Swagelok с плавным нарастанием давления

Регулятор Swagelok® с плавным нарастанием давления для водородных систем

Созданный для применения в системах водородных заправочных станций, данный регулятор устойчив к резким температурным колебаниям и скачкам давления, влияющим на работоспособность системы.

Куполовидные регуляторы среднего давления Swagelok® (с выбором соотношения) для заправочных станций обеспечивает контролируемое давление при заправке водородных автомобилей. При подключении к PID-регулятору устройство обменивается данными с заправочным модулем и реализует заданный профиль изменения давления. Запатентованная конструкция со съемным картриджем позволяет выполнять обслуживание без демонтажа изделия.

Технические характеристики

Материалы корпуса Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12%
Торцевые соединения Конусно-резьбовое соединение 9/16 дюйма или трубный фитинг среднего давления (серия FK ®Swagelok) диаметром 1/2 дюйма
Рабочее давление Давление на входе до 1050 бар (15229 psig), и до 875 бар (12690 psig) на выходе
Диапазон температур –40°–85°C (–40°–185°F)
Уплотнение корпуса Номинальное давление ×1,25 (при утечке < 10 см3/ч) в пересчете на H2

Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手の取り付け手順を見比べてください。

継手の比較動画を見る

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.