Catalogs
Cintreuses pour tubes — Cintreuses manuelles — Cintreuse manuelle
Donnez rapidement une forme à un tronçon de tube et déplacez-vous facilement avec les cintreuses manuelles Swagelok.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10mm | - | 24mm 굽힘 반경 | View Product |
MS-HTB-12M | - | 12mm | - | 38mm 굽힘 반경 | View Product |
MS-HTB-2 | - | 1/8인치 | - | 9/16인치 굽힘 반경 | View Product |
MS-HTB-3M | - | 3mm | - | 15mm 굽힘 반경 | View Product |
MS-HTB-4 | - | 1/4 po | - | Rayon de cintrage 3/4 po | View Product |
MS-HTB-4T | - | 1/4 po | - | Rayon de cintrage 9/16 po | View Product |
MS-HTB-5 | - | 5/16 po | - | Rayon de cintrage 15/16 po | View Product |
MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | Rayon de cintrage 15 mm | View Product |
MS-HTB-6T | - | 3/8 po | - | Rayon de cintrage 15/16 po | View Product |
MS-HTB-8 | - | 1/2 po | - | Rayon de cintrage 1 1/2 po | View Product |
MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | Rayon de cintrage 24 mm | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.