Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6-UT-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-2-UT-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間