Swagelok®Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手
Swagelok真空用継手/アダプターのうち、ストレート型、エルボー型、ティー型のUltra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、取り付けや取り外しが容易なため、作業時間を削減でき、真空シール・アプリケーションにおいて一貫した結果を得ることができます。
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手を見るLos accesorios para vacío Swagelok® Ultra-Torr son ideales para hacer conexiones de vacío rápidas y fáciles de desmontar, como las necesarias al conectar sistemas a detectores de fugas con helio o al conectar tubo metálico a tubo de vidrio. Estos racores ofrecen un rendimiento de cierre consistente con desconexiones y reutilizaciones repetidas en sistemas de presión de vacío.
Los accesorios de vacío Ultra-Torr tienen una tuerca moleteada que permite un montaje fácil y estanco con los dedos y un rendimiento de cierre fiable y repetitivo. La junta tórica de FKM fluorocarbono del accesorio cierra sin fugas el tubo de vidrio, metal o plástico, lo que permite su utilización en una gran variedad de aplicaciones de vacío.
¿Necesita ayuda para seleccionar los racores de vacío adecuados?
Ultra-Torr Vacuum Fittings Categories
Male Connectors
Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.
Spare Parts and Accessories
Explore female nuts and sleeves for use with Ultra-Torr vacuum fittings.
Tube Stubs
Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.
Unions
Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.
Catálogos de Accesorios Ultra-Torr para Vacío
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.