플렉시블 튜빙 — PFA 플렉시블 튜빙
이 사양에 사용 가능한 PFA 플렉시블 튜빙:
- 1/8~1인치(6~12 mm)
- 70°F(20 °C)~400°F(204°C)
- 주름 없는 PFA 재질
- 3 psig(0.2 bar)~275 psig(18.9 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間