text.skipToContent text.skipToNavigation
Tubo flexible

Tubo Flexible Swagelok®

El tubo flexible Swagelok permite la transferencia segura y fiable de fluidos en aplicaciones que requieren transparencia, compatibilidad química y/o resistencia frente a altas temperaturas o bajas presiones.

Vea Tubo Flexible

Die chemikalienbeständigen und aus PFA gefertigten flexiblen Rohre sind für die Verwendung mit Swagelok-Rohrverschraubungen aus PFA und Swagelok-Rohrverschraubungen aus Metall für Niederdruckanwendungen (bis zu 18,9 bar (275 psig)) ausgelegt. Dank des durchsichtigen Materials sind die Systemfluide sichtbar, während die glatte Innenwand für Durchflusskontrolle und Spülbarkeit sorgt.

Die weichen, flexiblen und durchsichtigen Vinylschläuche der Serie LT von Swagelok, die aus versatzfreiem Polyvinyl-Chlormaterial (PVC) hergestellt sind, eignen sich für eine Vielzahl von Laborchemikalien und Anwendungen, bei denen Systemtransparenz eine wichtige Rolle spielt (bis zu 2,7 bar (40 psig)). Dickwandige Schläuche sind in den Größen 1/4 und 3/8 Zoll für Anwendungen unter Vakuumeinsatz erhältlich. Schläuche der Serie LT können mit Swagelok-Rohrverschraubungen und Stützhülsen verwendet werden. Endanschlüsse der Serie HC und Meterware ermöglichen eine einfache Montage von weichen Kunststoff- oder Gummischläuchen.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl flexibler Rohre?

Lassen Sie sich von lokalen Experten beraten

플렉시블 튜빙 카탈로그

PFA 플렉시블 튜빙

PFA 플렉시블 튜빙

화학적 내성이 있는 반투명 PFA 플렉시블 튜빙은 화학적 호환성이 필요한 곳에 흔히 사용됩니다.

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

투과가 바람직하지 않은 고온 진공 또는 저압 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 설계된 메탈 튜빙 옵션을 알아보십시오.

비닐 튜빙, LT 시리즈

비닐 튜빙, LT 시리즈

범용 투명 비닐 플렉시블 튜빙은 시스템의 투명성이 필요한 애플리케이션에 적합하며 1/8인치에서 1/2인치의 크기로 공급 가능합니다.

연결구

연결구

Swagelok® 플렉시블 튜빙용 연결구는 1/8~1인치에 이르는 다양한 크기로 공급되며 손쉬운 설치를 지원합니다.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.