text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-TP12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-TP16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-TP4-AS4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - 제품 보기
SS-TP4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-TP4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-TP4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - 제품 보기
SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.