text.skipToContent text.skipToNavigation
유량 센서

Swagelok® 유량 센서(FV4 시리즈)

작동 신뢰성이 높은 Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서로 정밀한 가스 유량 측정값을 얻을 수 있습니다.

추가 정보 요청

Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서를 사용하면 가스 시스템의 유량 변화를 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 이 센서에는 스냅액션 플로트(float) 메커니즘과 함께 플로트 가이드 내에서 수직으로 이동하는 캘리브레이션된 오리피스가 적용되어 있으므로, 유량이 변화함에 따라 정확한 가스 유량 감지에 필요한 정밀 작동을 제공합니다. 오리피스 위 플로트에 내장된 자석이 리드(reed) 스위치 근처에 있는 리드선 사이의 전기 연속성을 번갈아 바꿉니다.

전체 용접 316L 스테인리스강으로 구성되는 이 센서는 강력한 내구성과 확실한 유체 밀폐 기능을 제공합니다. 더불어, 교체 가능한 스위치 어셈블리가 유로 외부에 있으므로 직관적인 유지보수가 가능합니다. FV4 시리즈 유량 센서는 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

유량 센서 사양

재질 316L SS
온도 –40~79°C(–40~175°F)
사용 압력 최대 5000 psig(344 bar)

시설 내의 유량 관리에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

Swagelok 엔지니어와 협력해보십시오

유량 센서 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 누설 감지 서비스

압축 가스 누설 감지 서비스

압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.

누설 감지 서비스에 대해 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy

Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.