Dobladoras de Tubo para Banco Swagelok®
Las dobladoras de tubo para banco Swagelok ofrecen una construcción robusta y ligera para doblar el tubo de forma fácil y consistente, agilizando la instalación y ayudándole a cumplir los altos estándares de calidad.
Más Información Sobre las Dobladoras de Tubo para Banco世伟洛克®台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。
世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机,使用选配的扭矩离合器和支撑臂来操作。对于特定尺寸和材料的卡套管,需要使用钢制弯模,以确保弯管精确可靠。
规格
| 尺寸 — 弯管机在箱中 | 高 14 1/2 in. (37 cm),宽 21 in. (53 cm),深 11 in. (28 cm) |
| 重量 — 弯管机在箱中,不包括工具 | 手动型:75 lbs.(34 kg) 电动型:79 lbs.(36 kg) |
| 电源要求(电动型) | MS-BTB-1:110 V (ac),50/60 Hz;最大电流 —10 A MS-BTB-2:230 V (ac),50/60 Hz;最大电流 — 5 A |
在我们的高级弯管课程中学习如何使用世伟洛克台式弯管机。
台式弯管机目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
使用世伟洛克台式卡套管弯管机
使用世伟洛克®台式弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。
观看运转中的卡套管弯管机世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.