text.skipToContent text.skipToNavigation
высокопроизводительные обжимные аппараты (hvsu)

Высокопроизводительные обжимные аппараты Swagelok® (серия HVSU)

Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok® готовят гайки и обжимные кольца для установки на трубки из нержавеющей стали с необходимым уровнем качества.

Помощь с выбором фирменных обжимных аппаратов HVSU

Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубках из нержавеющей стали. Оборудованный пневматическим приводом и электронным управлением, аппарат использует датчики нового поколения для запуска и остановки процесса, тем самым достигаются стабильные и точные результаты предварительного обжима даже при больших объемах работ. Благодаря долгому ресурсу и встроенному счетчику циклов, HVSU облегчает диагностику и профилактическое обслуживание устройства.

Аппарат может работать с трубками на 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, а также 6, 8, 10 и 12 мм без необходимости использования дополнительных инструментов для переключения между размерами. Такая гибкость делает его идеальным для различных сфер промышленности, где эффективность и точность имеют решающее значение. Сокращая время на монтаж трубок, HVSU повышает общую производительность труда и способствует получению надежных, герметичных соединений.

Нужна помощь в выборе инструмента для предварительного обжима?

Написать консультанту

高性能スウェージング・ユニット(HVSU)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.