Система отбора проб аммиака Swagelok®
Система Swagelok делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его и позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.
Написать консультанту по системам отбора пробБезводный аммиак используется в производстве удобрений, пластмасс, текстиля, бензина и других полезных материалов. Чтобы избежать коррозионного растрескивания резервуаров для хранения под воздействием аммиака и проблем с качеством продукции, необходимо регулярно отбирать пробы продукта, чтобы убедиться в том, что содержание воды составляет от 0,2% до 0,5%.
Система отбора проб аммиака Swagelok с замкнутым контуром устраняет проблемы, присущие традиционным методам отбора проб аммиака. Комплектация системы отбора проб аммиака Swagelok:
- Пробоотборные устройства закрытого типа: Наша система отбора проб аммиака оснащена пробоотборными устройствами закрытого типа, которые повышают безопасность, ограничивая воздействие избыточных выбросов на оператора и окружающую среду. Такая конструкция исключает необходимость использования многочисленных средств индивидуальной защиты оператора. Переднее стекло позволяет операторам визуально контролировать состояние проб. Также доступны конструкции с одним или двумя пробоотборными устройствами.
- Предварительно охлажденные трубки для остатка: Холодный аммиак используется для создания холодной ванны с целью отвода тепла из устройства и трубки для остатка, таким образом предотвращая агрессивное кипение, которое угрожает точности заполнения. Уровень заполнения холодной ванны контролируется с помощью приподнятой сливной трубки. Данная процедура очищает линию подачи от старого аммиака, в результате чего получается свежая проба. Обводная линия аммиака охлаждает пробоотборные клапаны, а концентрические трубки предварительно охлаждают линии отбора проб.
- Полуавтоматическое дозирование: Для облегчения процесса наполнения к трубке для остатка прикреплена крышка. При заполнении трубки для остатка крышка помогает получить точный объем пробы. Крышка герметизирует верхнюю часть трубки для остатка и контролирует уровень заполнения. Любой перелив сливается в холодную ванну, обеспечивая постоянный размер пробы. Доступны трубки для остатка на 100 или 250 мл.
- Управление одной рукояткой: Управление пробоотборной системой одной рукояткой упрощает работу и помогает исключить человеческий фактор. Механизм с зубчатым приводом регулирует четыре клапана с помощью одного маховика, управляя функциями “выключения,” “продувки,” “охлаждения” “и отбора проб”. Для регулировки во время ввода в эксплуатацию и технического обслуживания могут быть предусмотрены дополнительные регулирующие клапаны.
- Сенсорное управление нагревателем: Для управления всей работой нагревателя используется сенсорный интерфейс, что повышает единообразие проб и предотвращает перегрев. Простой и интуитивно понятный интерфейс предусматривает отображение на экране пошаговых инструкций, что сводит к минимуму вероятность ошибок оператора.
Каждая система отбора проб изготавливается по вашим техническим условиям опытными специалистами в профильной области. Все системы отбора проб аммиака Swagelok проходят строгие испытания и обеспечиваются ограниченной гарантией Swagelok на весь срок службы.
Ознакомиться с нашими руководствами по применению
Подробная информация о наших сборках.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Сервисы Swagelok по обследованию
Если у вас есть проблемы с отбором проб аммиака, а также другие проблемы с отбором проб или работой жидкостной или газовой системы, специалисты Swagelok могут посетить ваши предприятия, чтобы помочь в повышении эксплуатационных характеристик, устранении потенциальных проблем с безопасностью и экологичностью, а также оптимизации производительности и эффективности системы.
Получите необходимую поддержку с отбором пробDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment réduire les émissions aux points de prélèvement
Alors que les raffineries, les usines chimiques et d’autres installations industrielles cherchent de nouveaux moyens pour réduire les émissions fugitives, une stratégie peut s’avérer relativement simple et rentable : opter pour des systèmes d’échantillonnage en boucle fermée.
Рекомендации для повышения точности системы отбора проб
Соблюдение этих правил’ позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем
Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.
Контрольный перечень для обеспечения безопасности промышленной жидкостной или газовой системы
Используйте данные рекомендации, чтобы повысить уровень безопасности своих промышленных жидкостных и газовых систем.