Миниатюрные модульные системы Swagelok®
Повысьте эффективность и уменьшите занимаемую площадь с помощью миниатюрных аналитических модульных систем Swagelok. Эти компоненты и системы модульной платформы уменьшают время проектирования и сборки и обеспечивают надежные результаты.
Свяжитесь с нашими специалистамиМиниатюрные модульные системы Swagelok предназначены для компактных систем отбора проб и технологических анализаторов, выполняющие замеры в режиме реального времени. Такие системы сокращают время проектирования, сборки и обслуживания. Входящее в комплект поставки программное обеспечение конфигуратора упрощает разработку и сборку газожидкостных установок с использованием компьютерной сетки.
MPC в компактном исполнении обеспечивают надежную работу, соответствующую требованиям стандарта ANSI/ISA 76.00.02. Компоненты Swagelok для монтажа на поверхность отвечают тем же высоким стандартам, что и обычные детали газовых и жидкостных систем. Для эффективного распределения используются герметичные уплотнительные кольца, соединяющие монтажные компоненты и подложку.
Зарегистрироваться на обучение по работе с системами отбора проб
Технические характеристики
| Система переключения потока (серия SSV) |
|
| Клапанные узлы для выбора, переключения и закрытия потока (серии TT2 и T2) | Трубные обжимные фитинги Swagelok на 1/16, 1/8, 1/4 дюйма и 3 мм, и торцевые соединения 1/8 дюйма с внутренней резьбой обеспечивают универсальность системы |
| Компоненты модульной платформы (MPC) | Конструкция, совместимая с ANSI/ISA 76.00.02, платформа 38,2 мм (1,5 дюйма) |
Каталоги миниатюрных модульных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.