text.skipToContent text.skipToNavigation

卸荷阀 — 排放和吹扫阀,BV 和 P 系列 — 吹扫阀,直通型

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卸荷阀 — 排放和吹扫阀,BV 和 P 系列 — 吹扫阀,直通型

Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 查看产品
B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 查看产品
S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - 查看产品
SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - 查看产品
SS-4PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 查看产品
SS-4PST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle - - 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面